Группы товаров
Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10
K0769

Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кольцо из стали 1.6541.
Болт из стали.
Исполнение: Кованое закаленное кольцо высокой прочности. 100% электромагнитная дефектоскопия согласно EN 1677-1, повышение уровня безопасности в 4 раза. Полимерное покрытие. Болт, класс прочности 10.9.Указание:В отличие от рым-болтов DIN 580, кольцо располагается так, что его можно поворачивать. Благодаря этому появляется возможность регулировки направления действия силы и исключается вероятность непреднамеренного раскручивания или срыва нарезки.

– повышение уровня безопасности в 4 раза
– возможен боковой упор до 90°
– при затянутом болте кольцо поворачивается на 360°

Указанные значения нагрузки действительны при минимальной глубине ввинчивания стального болта, равной 1 номинальному диаметру резьбы, с минимальной прочностью на растяжение 363 N/мм² при температуре использования от -20 °C до +100 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0769 Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10 219 kB

Чертежи

Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2D

D1D2D3HLSS1SWДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0769.08151с болтом с шестигранной головкойM8254425471299,56300 по запросу
K0769.10151с болтом с шестигранной головкойM10254426471599,56400 по запросу
K0769.12181с болтом с шестигранной головкойM12305234551811118750 по запросу
K0769.16241с болтом с шестигранной головкойM1635613564241413101500 по запросу
K0769.20301с болтом с шестигранной головкойM2040704474301615122300 по запросу
K0769.24361с болтом с шестигранной головкойM2448845291361918143200 по запросу
K0769.30451с болтом с шестигранной головкойM306010561112452522,5174500 по запросу
K0769.08150без болта с шестигранной головкойM8254425471299,56300 по запросу
K0769.10150без болта с шестигранной головкойM1025442547158116400 по запросу
K0769.12180без болта с шестигранной головкойM12305233551810138750 по запросу
K0769.16240без болта с шестигранной головкойM1635613564241413101500 по запросу
K0769.20300без болта с шестигранной головкойM2040704474301617122300 по запросу
K0769.24360без болта с шестигранной головкойM2448845291361921143200 по запросу
K0769.30450без болта с шестигранной головкойM306010862112452726174500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33