Grupos de mercancía
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
K1520

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.

Con agujero de referencia.
Con agujero de referencia y chavetero.
Con agujero de referencia y perforación transversal.
Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.
Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1520 Volantes de disco de aluminio sin empuñadura 1 MB

Planos (vista completa)

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma A con agujero de referencia y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma A con agujero de referencia y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAcc.PrecioPedir
K1520.0801016negroAagujero de referencia con perforación transversal801026162916,65,5M6 0.00 €
K1520.0801216negroAagujero de referencia con perforación transversal801226162916,66,5M6 0.00 €
K1520.1001016negroAagujero de referencia con perforación transversal1001028173317,55,5M6 0.00 €
K1520.1001216negroAagujero de referencia con perforación transversal1001228173317,56,5M6 0.00 €
K1520.1251216negroAagujero de referencia con perforación transversal1251231183618,36,5M6 0.00 €
K1520.1251416negroAagujero de referencia con perforación transversal1251431183618,36,5M6 0.00 €
K1520.0801026plataAagujero de referencia con perforación transversal801026162916,65,5M6 0.00 €
K1520.0801226plataAagujero de referencia con perforación transversal801226162916,66,5M6 0.00 €
K1520.1001026plataAagujero de referencia con perforación transversal1001028173317,55,5M6 0.00 €
K1520.1001226plataAagujero de referencia con perforación transversal1001228173317,56,5M6 0.00 €
K1520.1251226plataAagujero de referencia con perforación transversal1251231183618,36,5M6 0.00 €
K1520.1251426plataAagujero de referencia con perforación transversal1251431183618,36,5M6 0.00 €

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma B con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma B con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma B con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAcc.PrecioPedir
K1520.080101036negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801026162916,65,5M6311,4 0.00 €
K1520.080121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801226162916,66,5M6413,8 0.00 €
K1520.100101036negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001028173317,55,5M6311,4 0.00 €
K1520.100121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001228173317,56,5M6413,8 0.00 €
K1520.125121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251231183618,36,5M6413,8 0.00 €
K1520.125141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251431183618,36,5M6516,3 0.00 €
K1520.080102036plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801026162916,65,5M6311,4 0.00 €
K1520.080122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal801226162916,66,5M6413,8 0.00 €
K1520.100102036plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001028173317,55,5M6311,4 0.00 €
K1520.100122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1001228173317,56,5M6413,8 0.00 €
K1520.125122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251231183618,36,5M6413,8 0.00 €
K1520.125142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal1251431183618,36,5M6516,3 0.00 €

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrecioPedir
K1520.08010103negroCagujero de referencia con ranura801026162916,6311,4 0.00 €
K1520.08012104negroCagujero de referencia con ranura801226162916,6413,8 0.00 €
K1520.10010103negroCagujero de referencia con ranura1001028173317,5311,4 0.00 €
K1520.10012104negroCagujero de referencia con ranura1001228173317,5413,8 0.00 €
K1520.12512104negroCagujero de referencia con ranura1251231183618,3413,8 0.00 €
K1520.12514105negroCagujero de referencia con ranura1251431183618,3516,3 0.00 €
K1520.08010203plataCagujero de referencia con ranura801026162916,6311,4 0.00 €
K1520.08012204plataCagujero de referencia con ranura801226162916,6413,8 0.00 €
K1520.10010203plataCagujero de referencia con ranura1001028173317,5311,4 0.00 €
K1520.10012204plataCagujero de referencia con ranura1001228173317,5413,8 0.00 €
K1520.12512204plataCagujero de referencia con ranura1251231183618,3413,8 0.00 €
K1520.12514205plataCagujero de referencia con ranura1251431183618,3516,3 0.00 €

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrecioPedir
K1520.080101negroEcon agujero de referencia801026162916,6 0.00 €
K1520.080121negroEcon agujero de referencia801226162916,6 0.00 €
K1520.100101negroEcon agujero de referencia1001028173317,5 0.00 €
K1520.100121negroEcon agujero de referencia1001228173317,5 0.00 €
K1520.125121negroEcon agujero de referencia1251231183618,3 0.00 €
K1520.125141negroEcon agujero de referencia1251431183618,3 0.00 €
K1520.080102plataEcon agujero de referencia801026162916,6 0.00 €
K1520.080122plataEcon agujero de referencia801226162916,6 0.00 €
K1520.100102plataEcon agujero de referencia1001028173317,5 0.00 €
K1520.100122plataEcon agujero de referencia1001228173317,5 0.00 €
K1520.125122plataEcon agujero de referencia1251231183618,3 0.00 €
K1520.125142plataEcon agujero de referencia1251431183618,3 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33