Grupos de mercancía
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
K0725

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.
Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.
A petición:Tapón de otros colores,
versiones especiales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0725 Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable 259 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
CADAcc.PrecioPedir
K0725.6130X12agujero de referencia12912H73220512911120595253-- 0.00 €
K0725.6130X14agujero de referencia12914H73220512911120595253-- 0.00 €
K0725.6160X14agujero de referencia15914H74025653112624715559-- 0.00 €
K0725.6160X16agujero de referencia15916H74025653112624715559-- 0.00 €
K0725.6200X16agujero de referencia20016H754,527803316028916969-- 0.00 €
K0725.6200X20agujero de referencia20020H754,527803316028916969-- 0.00 €
K0725.6345X20agujero de referencia34620H767,52714843,514432918080-- 0.00 €
K0725.7130X12agujero de referencia con ranura12912H73220512911120595253413,8 0.00 €
K0725.7130X14agujero de referencia con ranura12914H73220512911120595253516,3 0.00 €
K0725.7160X14agujero de referencia con ranura15914H74025653112624715559516,3 0.00 €
K0725.7160X16agujero de referencia con ranura15916H74025653112624715559518,3 0.00 €
K0725.7200X16agujero de referencia con ranura20016H754,527803316028916969518,3 0.00 €
K0725.7200X20agujero de referencia con ranura20020H754,527803316028916969622,8 0.00 €
K0725.7345X20agujero de referencia con ranura34620H767,52714843,514432918080622,8 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33