Grupos de mercancía
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
K1524

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.

Con agujero de referencia.
Con agujero de referencia y chavetero.
Con agujero de referencia y perforación transversal.
Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.
Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica giratoria.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1524 Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria 829 kB

Planos (vista completa)

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AD1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
K1524.1251216negroAagujero de referencia con perforación transversal42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 0.00 €
K1524.1251416negroAagujero de referencia con perforación transversal42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 0.00 €
K1524.1601416negroAagujero de referencia con perforación transversal55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 0.00 €
K1524.1601616negroAagujero de referencia con perforación transversal55160163625,2M8M619,48116,52076,540 0.00 €
K1524.1251226plataAagujero de referencia con perforación transversal42125123119,9M6M617,66,590,51854,536 0.00 €
K1524.1251426plataAagujero de referencia con perforación transversal42125143119,9M6M617,66,590,51854,536 0.00 €
K1524.1601426plataAagujero de referencia con perforación transversal55160143625,2M8M619,46,5116,52076,540 0.00 €
K1524.1601626plataAagujero de referencia con perforación transversal55160163625,2M8M619,48116,52076,540 0.00 €

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Más información

Planos

Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal
Volantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
K1524.125121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 0.00 €
K1524.125141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 0.00 €
K1524.160141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 0.00 €
K1524.160161056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 0.00 €
K1524.125122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 0.00 €
K1524.125142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 0.00 €
K1524.160142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 0.00 €
K1524.160162056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 0.00 €

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma C, con agujero de referencia y chavetero
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5HLL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
K1524.12512104negroCagujero de referencia con ranura424125123119,9M617,690,51854,53613,8 0.00 €
K1524.12514105negroCagujero de referencia con ranura425125143119,9M617,690,51854,53616,3 0.00 €
K1524.16014105negroCagujero de referencia con ranura555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 0.00 €
K1524.16016105negroCagujero de referencia con ranura555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 0.00 €
K1524.12512204plataCagujero de referencia con ranura424125123119,9M617,690,51854,53613,8 0.00 €
K1524.12514205plataCagujero de referencia con ranura425125143119,9M617,690,51854,53616,3 0.00 €
K1524.16014205plataCagujero de referencia con ranura555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 0.00 €
K1524.16016205plataCagujero de referencia con ranura555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 0.00 €

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma E, con agujero de referencia

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria, forma E, con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AD1

D2D3D4D5HLL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
K1524.125121negroEcon agujero de referencia42125123119,9M617,690,51854,536 0.00 €
K1524.125141negroEcon agujero de referencia42125143119,9M617,690,51854,536 0.00 €
K1524.160141negroEcon agujero de referencia55160143625,2M819,4116,52076,540 0.00 €
K1524.160161negroEcon agujero de referencia55160163625,2M819,4116,52076,540 0.00 €
K1524.125122plataEcon agujero de referencia42125123119,9M617,690,51854,536 0.00 €
K1524.125142plataEcon agujero de referencia42125143119,9M617,690,51854,536 0.00 €
K1524.160142plataEcon agujero de referencia55160143625,2M819,4116,52076,540 0.00 €
K1524.160162plataEcon agujero de referencia55160163625,2M819,4116,52076,540 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33