Grupos de mercancía
Sensores de eje hueco con palpado magnético
K1926

Sensores de eje hueco con palpado magnético

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Árbol de acero inoxidable.
Carcasa de plástico.
Cubierta del cable de PVC.
Versión:Carcasa negra.
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Radio de curvatura del cable > 17 mm (instalación fija).
Indicación:Para velocidades ≤ 600 min-1.
Fácil montaje para ejes huecos de máx. ø 20 mm.
Conexión enchufable a los indicadores de posicionamiento K1905 y K1906.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica.
La resolución y el rango de medición dependen de la electrónica.
Datos técnicos:- Sensor de medición rotativo
- El palpado es magnético por medio de una rueda polar de 18 polos de 5 mm
- Tipo de protección IP 65; EN60529
Rango de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.Accesorios:Indicadores de posicionamiento K1905 y K1906.
Casquillos reductores K1927.
Tener en cuenta:No está permitida la condensación.Indicación sobre el dibujo:
1) Dirección de rotación
2) Placa de estanqueidad
3) Tornillo de sujeción M3 (2x120°)
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1926 Sensores de eje hueco con palpado magnético 369 kB

Planos

Sensores de eje hueco con palpado magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaHL

PCADAcc.PrecioPedir
K1926.05005235,2500 0.00 €
K1926.10005235,21000 0.00 €
K1926.20005235,22000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33