Grupos de mercancía
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
K0996

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0996 Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria 216 kB

Planos (vista completa)

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria con agujero de referencia

Más información

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K0996.3110agujero de referenciasin perforación transversal80241016-71,149,12213,4-100 0.00 €
K0996.3212agujero de referenciasin perforación transversal100281220-87,461,42616-124 0.00 €
K0996.3314agujero de referenciasin perforación transversal125301425-110,582,52815,8-153 0.00 €
K0996.3417agujero de referenciasin perforación transversal160341725-114,582,53219,6-190 0.00 €
K0996.31106Agujero de referenciaGiratorio80241016M671,149,12213,47,5100 0.00 €
K0996.32126Agujero de referenciaGiratorio100281220M687,461,426167,5124 0.00 €
K0996.33146Agujero de referenciaGiratorio125301426M6111832815,87,5153 0.00 €
K0996.34176Agujero de referenciaGiratorio160341726M6115833219,67,5190 0.00 €

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada

Más información

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
K0996.4110hembra cuadradasin perforación transversal802416-71,149,12213,4-10010 0.00 €
K0996.4212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-87,461,42616-12412 0.00 €
K0996.4314hembra cuadradasin perforación transversal1253025-110,582,52815,8-15314 0.00 €
K0996.4417hembra cuadradasin perforación transversal1603425-114,582,53219,6-19017 0.00 €
K0996.41106Hembra cuadradaGiratorio802416M671,149,12213,47,510010 0.00 €
K0996.42126Hembra cuadradaGiratorio1002820M687,461,426167,512412 0.00 €
K0996.43146Hembra cuadradaGiratorio1253026M6111832815,87,515314 0.00 €
K0996.44176Hembra cuadradaGiratorio1603426M6115833219,67,519017 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33