Grupos de mercancía
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable
K1199

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305 o 1.4401.

Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Acero inoxidable1.4401 similar a DIN 39.
Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1199 Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable 134 kB

Planos

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLlave
del acero
Versión 2DD1

D4LL1L3SWCADAcc.PrecioPedir
K1199.06160501.4305con hexágono interiorM61610115073 0.00 €
K1199.08200641.4305con hexágono interiorM82013136484 0.00 €
K1199.10250801.4305con hexágono interiorM1025161480105 0.00 €
K1199.106160501.4401-M6161113515,1- 0.00 €
K1199.108200641.4401-M8211414678,75- 0.00 €
K1199.110250801.4401-M10251618819,75- 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33