Grupos de mercancía
Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables
K1469

Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Con la empuñadura plegable se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
Material:

Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Pasador de sujeción de acero para muelles o acero inoxidable 1.4310.
Muelle de compresión de acero para muelles o acero inoxidable 1.4568.

Versión:Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre
Evita los contornos molestos
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
NOVO grip diseño KIPP
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1469 Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables 353 kB

Planos

Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
TamañoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrecioPedir
K1469.104acero184,3M414132,514,53540474,5 0.00 €
K1469.205acero2105,3M516163,5184449584,5 0.00 €
K1469.306acero312,56,5M620204,522,55559,571,56 0.00 €
K1469.408acero4169M825265,5297083986,5 0.00 €
K1469.1104acero inoxidable184,3M414132,514,53540474,5 0.00 €
K1469.1205acero inoxidable2105,3M516163,5184449584,5 0.00 €
K1469.1306acero inoxidable312,56,5M620204,522,55559,571,56 0.00 €
K1469.1408acero inoxidable4169M825265,5297083986,5 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33