Grupos de mercancía
Empuñaduras esféricas giratorias
K0726

Empuñaduras esféricas giratorias

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Bola de duroplast PF 31.
Casquillo y perno de acero o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Bola de color negro brillante.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0726 Empuñaduras esféricas giratorias 148 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras esféricas giratorias

Empuñaduras esféricas giratorias con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras esféricas giratorias con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
BDD1D2HH1H2SW1TCADAcc.PrecioPedir
K0726.060acero5M6251022,5155812,5 0.00 €
K0726.080acero6M8321329,51961015 0.00 €
K0726.100acero8M104016372481319 0.00 €
K0726.120acero10M1250204731121721,5 0.00 €
K0726.1060acero inoxidable5M6251022,5155812,5 0.00 €
K0726.1080acero inoxidable6M8321329,51961015 0.00 €
K0726.1100acero inoxidable8M104016372481319 0.00 €
K0726.1120acero inoxidable10M1250204731121721,5 0.00 €

Empuñaduras esféricas giratorias con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras esféricas giratorias con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K0726.061acero5M6251022,51551183 0.00 €
K0726.081acero6M8321329,519613104 0.00 €
K0726.101acero8M1040163724814135 0.00 €
K0726.121acero10M12502047311221176 0.00 €
K0726.1061acero inoxidable5M6251022,51551183 0.00 €
K0726.1081acero inoxidable6M8321329,519613104 0.00 €
K0726.1101acero inoxidable8M1040163724814135 0.00 €
K0726.1121acero inoxidable10M12502047311221176 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33