제품 그룹
포지셔닝 실린더, 공압식
K1486

포지셔닝 실린더, 공압식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸 하우징 및 클램핑 실린더.
스테인레스 스틸 볼.
표면 마무리:경화 및 검정 산화 처리 하우징.
기능면 연마.
정보:포지셔닝 및 클램핑 시스템은 모든 장착 위치의 장치(플레이트, 클램핑 타워 등)에 설치하기에 특히 적합합니다. 모듈식 구조로 포지셔닝 실린더의 숫자와 간격을 클램핑 작업에 최적으로 맞춰 조정할 수 있습니다. 포지셔닝 실린더의 좁은 직경으로 인해 포지셔닝 실린더 간의 거리를 좁힐 수 있습니다.

연결부가 "열린"상태에서 포지셔닝 실린더를 작동하면 클램핑 볼 3개가 기계적으로 해제됩니다. 클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다. 클램핑을 위해 연결부의 공기는 "열린" 상태로 해제되며 "클램프" 연결부는 포지셔닝 실린더의 공기를 수용하게 됩니다. 클램핑 볼 3개가 외부 방향으로 다시 기계적으로 구동되며 교체 장치가 인장됩니다.
최적의 그립핑력을 유지하려면 포지셔닝 실린더에 공기를 연결하십시오.
액세서리:특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1486 포지셔닝 실린더, 공압식 357 kB
 포지셔닝 및 클램핑 시스템, 공압식 477 kB

도면 (전체 요약)

포지셔닝 실린더, 공압식

포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 A

자세한 정보

도면

포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입D

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1486.11670원추형A16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 요청 시
K1486.12085원추형A20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 요청 시

포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 C

자세한 정보

도면

포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입D

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1486.31670원통형C16704847,53820M5M6604850481215358516124000 요청 시
K1486.32085원통형C20855857,54826M6M87258605815194410620166300 요청 시