- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1476마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입) |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4548. 표면 마무리:경화 처리,40 HRC, 자연적 마무리도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | D5 | D6 | T | 최소 베이스 플레이트- 두께 H | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1476.13 | 13 | 17,3 | 25 | 20,03 | 12,1 | 6,6 | 5,58 | 20 | 26 | 6,92 | 20 |  | | 요청 시 | | K1476.16 | 16 | 20,7 | 28,6 | 22,03 | 12,1 | 6,9 | 6,6 | 22 | 29 | 7,24 | 20 |  | | 요청 시 | | K1476.20 | 20 | 24,8 | 32,2 | 28,03 | 17,1 | 8,42 | 8,13 | 28 | 33 | 8,74 | 25 |  | | 요청 시 | | K1476.25 | 25 | 30,4 | 40,2 | 35,03 | 21 | 10,22 | 10,16 | 35 | 41 | 10,54 | 25 |  | | 요청 시 | | K1476.30 | 30 | 36,2 | 48,2 | 42,03 | 21,8 | 10,63 | 11,18 | 42 | 49 | 10,95 | 30 |  | | 요청 시 | | K1476.35 | 35 | 41,3 | 54,2 | 48,03 | 25,1 | 12,18 | 14,78 | 48 | 55 | 12,5 | 32 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|