- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1487스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:경화 및 검정 산화 처리 하우징. 기능면 연마.정보:어댑터 부싱은 장치판 또는 교체판에 위치하여 포지셔닝 실린더의 대응 장치 역할을 합니다. 어댑터 부싱은 구멍에서 센터링된 다음, 4개의 나사로 고정됩니다. 일상적인 용도에서는 포지셔닝 실린더의 볼이 어댑터 부싱의 아래에서 부싱을 잡기 때문에 빠르고 안전하며 매우 정확한 교체 장치 역할을 합니다. 따라서 장착 및 교체 시간이 최소화됩니다.경고:마운트 부시의 설치 방법에 유의하십시오.액세서리:K1486 포지셔닝 실린더, 공압식. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 A |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1487.11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 요청 시 | | K1487.12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 요청 시 | |
|
스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 B |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1487.21660 | B | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 요청 시 | | K1487.22075 | B | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 요청 시 | |
|
스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 C |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1487.31660 | C | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 요청 시 | | K1487.32075 | C | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|