제품 그룹
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
K1477

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4548.

표면 마무리:경화 처리,40 HRC, 자연적 마무리정보:고정 나사가 함께 배송됩니다.도면 설명:
1) 베이스 플레이트
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1477 마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결) 397 kB

도면

마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7ST최소
베이스 플레이트-
두께 H
CAD액세서리가격주문
K1477.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 요청 시
K1477.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 요청 시
K1477.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 요청 시
K1477.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 요청 시
K1477.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 요청 시