설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화처리.정보:포지셔닝 실린더를 사용하면 공작물을 보어홀 안에 쉽게 고정하고 중앙에 둘 수 있습니다. 단단한 접촉 표면에서 낮은 표면 마찰을 생성하는 통합 액시얼 니들 베어링 덕분에 클램핑력이 증가할 수 있습니다. 정격하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.풀다운 효과가 있는 클램핑 실린더.조립:고정할 가공물을 통해 장착 구멍에 삽입합니다. 먼저 손으로 널 링 나사로 나사를 조인 다음, 적절한 렌치를 사용하여 나사를 조입니다.널링된 부분은 이 목적을 위해 지정된 보어홀에 납작하게 끼워질 될 수도 있습니다.장점:쉽게 조정 가능한 클램핑 범위 보어의 직경 및 표면 조도에 관계없이(최대 H12) 풀다운 효과 볼이 있는 버전에 비해 동일한 조임 토크로 클램핑력 대폭 증가 높은 정격하중과 긴 수명을 가진 고품질 액시얼 니들 베어링이용:다양한 두께의 스탠다드 부품을 고정하는 데 이상적입니다. 클램핑 실린더는 퀵 체인지 시스템에도 사용할 수 있습니다.도면 설명: