제품 그룹
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
K1739

어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸표면 마무리:경화.정보:A 타입용 설치 치수:
너트를 이용해 고정, 플레이트 두께 최대 10mm.
B 타입용 설치 치수:
볼트체결식 고정, 두께가 10mm 이상인 플레이트용 또는 블라인드 홀에 사용.

색상이 경화 과정으로 인해 도면과 다를 수 있습니다.
요청 시:적합한 너트 및 조립 공구.액세서리:K1738 포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 공압식.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1739 어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식 383 kB

도면

어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD

D1D2D3D4HH1H2CAD액세서리가격주문
K1739.1012,510202017M16x1,51732 요청 시