제품 그룹
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
K1741

포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:고정은 압축 공기에 의해 이루어집니다. 압축 공기가 약해지면 스프링에 의해 계속 고정됩니다.
압축 공기를 사용하여 포지셔닝 어댑터를 해제하려면 6Nm의 스프링력을 극복해야 합니다.
재질:기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.주문 정보:밑면으로부터 고정하는데 사용되는 실린더 헤드 나사 M3x28은 공급 내역에 포함됩니다.
윗면으로부터 고정하는데 사용되는 실린더 헤드 나사 M4는 공급 내역에 포함되지 않습니다.
정보:디스크 두께 6mm의 조립 치수.
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력을 기준으로 합니다.
여러 개의 포지셔닝 유닛을 사용하는 경우 ±0.1mm의 거리 허용 오차를 넘어서는 안됩니다.
반복 정확도는 ±0.2mm입니다.
액세서리:클램핑 핀 K1564.도면 설명:
1) "고정" 연결부
2) "해제" 연결부
3) 실린더 헤드 나사 M3
4) 실린더 헤드 나사 M4
5) 클램핑 핀
6) 포지셔닝 어댑터
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1741 포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식 528 kB

도면

포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAD액세서리가격주문
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 요청 시
주문 번호H3H4H5L

L1L2L3작동 압력
MPa
F=클램핑력N
(공압식으로 클램핑됨)
F1=클램핑력N
(스프링으로 클램핑됨)
지탱력
N
CAD액세서리가격주문
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 요청 시