제품 그룹
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
K1742

센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:공작물의 고정 및 해제는 압축 공기에 의해 이루어집니다.
가능한 클램핑 직경은 16 ~ 20mm입니다.
재질:기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.주문 정보:밑면으로부터 고정하는데 사용되는 실린더 헤드 나사 M4x35은 공급 내역에 포함됩니다.
윗면으로부터 고정하는데 사용되는 낮은 헤드가 있는 실린더 나사 M5는 공급 내역에 포함되지 않습니다.
정보:플레이트 두께 6mm용 조립 치수.
기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력 및 Ra 1.6µmdml 표면 품질을 기준으로 합니다.
이때 반복 정확도는 약 ±0.2mm입니다.
도면 설명:
1) ″고정″ 위치 위치
2) "해제" 위치
3) 고정판
4) O 링
5) "고정" 연결부
6) "해제" 연결부
7) 실린더 헤드 나사 M4
8) 낮은 헤드가 있는 실린더 나사 M5
9) 공작물
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1742 센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식 539 kB

도면

센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CAD액세서리가격주문
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 요청 시
주문 번호H3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3지탱력
N
작동 압력
MPa
CAD액세서리가격주문
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 요청 시