제품 그룹
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
K1738

포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:타입 A는 초기 상태에서 스프링에 의해 고정되어 있습니다. 압축 공기에 의해 포지셔닝 실린더가 해제됩니다.

타입 B는 초기 상태에서 해제됩니다. 압축 공기에 의해 포지셔닝 실린더가 고정됩니다.
재질:기본 몸체, 스테인리스 스틸.
실링, NBR.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.주문 정보:타입 A는 표시선으로 표시.정보:기재된 클램핑 및 클램핑 파워는 0.5Mpa의 작동 압력을 기준으로 합니다.
여러 개의 포지셔닝 유닛을 사용하는 경우 ±0.1mm의 거리 허용 오차를 넘어서는 안됩니다.
반복 정확도는 ±0.2mm입니다.
조립:플레이트 두께 6mm용 조립 치수.액세서리:K1739 어댑터 부싱, 스테인리스 스틸. 도면 설명:
1) 타입 A 특성 곡선
2) 공압 연결부
3) 포지셔닝 실린더용 어댑터 부싱
4) 타입 A 포지셔닝 실린더
5) 타입 B 포지셔닝 실린더
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1738 포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식 447 kB

도면

포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D3D4HH1H2H3H4SW작동 압력
MPa
F
N
지탱력
N
CAD액세서리가격주문
K1738.10140A스프링으로 클램핑됨1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 요청 시
K1738.10141B공압식으로 클램핑됨1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059