제품 그룹
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
K0935

포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:포지셔닝 실린더, 단강.
볼, 롤링 베어링 스틸.

별모양 그립, 열가소성.수지.
나사 볼트, 스틸.
표면 마무리:포지셔닝 실린더, 열처리, 검정 산화처리.
볼, 경화, 무광택 처리.

별모양 그립, 검정색, 빨간 뚜껑 있음.
나사 볼트, 청색 화학 표면처리.
정보:별모양 그립을 조이면 중앙의 볼이 아래쪽으로 눌리며 세 개의 고정 볼이 바깥쪽으로 압력을 받아 마운팅 부시 내에서 조여집니다.
이 간단한 조작 시스템으로 기기 설치시간은 기존 방법보다 최대 12배 단축됩니다.
조립:1. 먼저 포지셔닝 실린더로 부터 그러브 나사를 풉니다.
2. 별모양 그립을 조입니다.
장점:도구 없이 클램핑액세서리:K0935 수리 세트.
K0936 센터링 부싱.
K0937 마운팅 부싱 A형 (후면 압입).
K0938 마운팅 부싱 B형 (전면 나사 조임).
인도 품목K0935 포지셔닝 실린더, 볼 로크.
K0155 별모양 그립, DIN 6336 비슷함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0935 포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음 237 kB
 포지셔닝 및 클램핑 시스템, 기계적 515 kB

도면

포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3홀딩력
F kN
H
max.
LL1L2조임 토크
max. Nm
클램핑 플레이트
두께 ±0,05
CAD액세서리가격주문
K0935.1301311322M5253,32527,6616113 요청 시
K0935.1302011322M5253,33534,6616120 요청 시
K0935.1602011632M6255,33536,5816320 요청 시
K0935.1602511632M6255,34041,5816325 요청 시
K0935.2002012040M62513,33539,51016420 요청 시
K0935.2002512040M62513,34044,51016425 요청 시
K0935.2502012545M8323040441020920 요청 시
K0935.2502512545M8323045491020925 요청 시
K0935.3002013050M104044454913251520 요청 시
K0935.3002513050M104044505413251525 요청 시
K0935.3502013560M125068505113322520 요청 시
K0935.3502513560M125068505613322525 요청 시