제품 그룹
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
K2234

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.
표면 마무리:스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.
정보:고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.온도 범위:-30 °C ~ +180 °C.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2234 고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수 212 kB

도면

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호D

GHL용수철 강도
N/mm
하중
N
경도, 쇼어CAD액세서리가격주문
K2234.0250175525M617188044855A 요청 시
K2234.0300155530M81520265153055A 요청 시
K2234.0500175550M101728640358455A 요청 시