제품 그룹
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
K2235

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.
표면 마무리:스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.
정보:고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.온도 범위:-30 °C ~ +180 °C.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2235 고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수 242 kB

도면

고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호D

GHT용수철 강도
N/mm
하중
N
경도, 쇼어CAD액세서리가격주문
K2235.0250175525M617610257155A 요청 시
K2235.0300155530M8158185103655A 요청 시
K2235.0500175550M101710677355455A 요청 시