제품 그룹
파워 클램프 3단, 타입 B, 클램핑 암 없음
K1664_B

파워 클램프 3단, 타입 B, 클램핑 암 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:단조, 검정색으로 아연 도금조립:1. 기계 테이블 위에 지지 요소를 놓고 권장 토크로 고정하십시오.
2. 조절 나사를 조여 공작물을 고정합니다.
장점:- 22-49kN의 아주 높은 클램핑 파워.
- 간단한 부품 조립.
- 아주 빠르고 손쉬운 클램핑 가능.
- 높이와 길이를 연속적으로 조절 가능.
- 14-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M12, M16, M20에 사용.
- 매끄럽거나 홈이 있는 변형 스러스트 패드 구매 가능.
액세서리:K1206 높임장치
K1215 플런저
인도 품목- 3단 지지 요소
- 고정 세트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1664_B 파워 클램프 3단, 타입 B, 클램핑 암 없음 269 kB

도면

파워 클램프 3단, 타입 B, 클램핑 암 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입H1B슬롯 너비D

HH3H4H5LL1클램핑력
kN
조임 토크
M2
Nm
CAD액세서리가격주문
K1664.2120650짧은 버전B클램핑 암 없음9-745214M12672516166514,52240 요청 시
K1664.1121300롱 버전B클램핑 암 없음13-1296814M1210134272713022,53070 요청 시
K1664.1161500롱 버전B클램핑 암 없음16-1477518M161164329291502543150 요청 시
K1664.1201700롱 버전B클램핑 암 없음16-1698522M201405234341702949200 요청 시