설명재질:단강.표면 마무리:열처리, 검정색 광택 처리.정보:T-슬롯 너트 DIN508이 없는 클램핑 유닛을 사용할 경우 홀딩 플레이트의 인장 강도는 900 N/mm² 이상이어야 합니다. 압축 공기로 청소하지 마십시오.이용:조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.장점:- 단계 없는 클램핑. - 클램핑 파워 12 kN/16 kN. - 컴팩트한 구조. - 높이 눈금을 통해 클램핑 높이의 빠른 사전 설정 가능. - 스러스트 패드를 분실 없이 조립 가능. - 먼지 및 작은 조각 방지. - 곡선형 클램핑 암을 통해 정해진 토크로 안정적인 수직 클램핑 보장. - 클램핑 장치 컴팩트를 통해 새로운 유형의 빠른 잠금장치를 사용하여 나사 없이 높임장치 K2228에 연결 가능.액세서리:빠른 잠금장치가 있는 높임장치 K2228. 스러스트 패드 세트 K2229.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A min. | A max. | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | 슬롯 너비 | SW | 클램핑력 kN | 조임 토크 M1 Nm | 조임 토크 M2 Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2227.1212 | 38,5 | 59,5 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 56,5-118 | 0-100 | 3,5-103,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 141,5-163 | 14 | 10 | 12 | 100 | 40 |  | | 요청 시 | | K2227.1612 | 22,8 | 40,2 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 52-107 | 0-90 | 3,5-93,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 126-143,5 | 14 | 10 | 16 | 100 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|