제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸.
8.8 스크류 열처리.
표면 마무리:도장 처리 클램프. 나사 검정 산화.정보:"F"는 DIN 650에 의거하여 슬롯 깊이에
따라 다름.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0003 스크류형 클램프 180 kB

도면

스크류형 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LABB1E1E2FG
T 슬롯용
DD1

F
kN
CAD액세서리가격주문
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 요청 시
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 요청 시
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 요청 시
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 요청 시
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 요청 시
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 요청 시
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059