제품 그룹
파워 클램프용 높임장치
K1206

파워 클램프용 높임장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:단조, 검정색으로 아연 도금이용:파워클램프의 높임장치는 기계 테이블 위에 배치되고 고정됩니다. 그 후에 파워 클램프를 높임장치에 나사로 고정합니다. 조절나사를 돌려 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있어 작업물을 고정시킬 수 있습니다.장점:- 중간 부품 여러 개를 설치해서 클램핑 높이를 더 높일 수 있습니다.
- 클램핑 높이를 연속적으로 변경.
- 간단한 부품 조립.
- 12-28mm T슬롯이나 매트릭스 시스템 M10, M12, M16, M20에 사용.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1206 파워 클램프용 높임장치 200 kB

도면

파워 클램프용 높임장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2슬롯 너비BD

D1HLL1L2클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1206.012060롱 버전1445M12M8601351212730 요청 시
K1206.016070롱 버전1848M16M8701551614543 요청 시
K1206.020080롱 버전2258M20M10801751916549 요청 시
K1206.110035짧은 버전1236M10M635651258,522 요청 시
K1206.112035짧은 버전1436M12M635651258,522 요청 시
K1206.112060짧은 버전1444,5M12M86095128832 요청 시
K1206.116070짧은 버전1847,5M16M8701101610040 요청 시