제품 그룹
파워 클램프용 압력 패드
K1215

파워 클램프용 압력 패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스테인리스 스틸정보:파워 클램프는 선택적으로 물결형이나 평탄형 압력 패드로 개조될 수 있습니다.액세서리:파워 클램프 K1205
파워 클램프 3단 K1664
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1215_Datasheet_32657__--ko 255 kB

도면 (전체 요약)

파워 클램프용 압력 패드

파워 클램프용 압력 패드, 타입 A, 평탄형

자세한 정보

도면

파워 클램프용 압력 패드, 타입 A, 평탄형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1HLCAD액세서리가격주문
K1215.019A19131412 요청 시
K1215.025A251919,518 요청 시
K1215.030A30212420 요청 시
K1215.036A36262825 요청 시
K1215.043A4331,52928 요청 시

파워 클램프용 압력 패드, 타입 B, 세레이션

자세한 정보

도면

파워 클램프용 압력 패드, 타입 B, 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1HLCAD액세서리가격주문
K1215.119B19131412 요청 시
K1215.125B251919,518 요청 시
K1215.130B30212420 요청 시
K1215.136B36262825 요청 시
K1215.143B4331,52928 요청 시