제품 그룹
고정 클로용 지지대 연장장치
K1204

고정 클로용 지지대 연장장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:몸체, 열처리 및 아연 도금.
서포트 볼트, 열처리, 품질 등급 8.8.
정보:고정 클로용 고정 나사, 스러스트 패드, 서포트 볼트로 구성된 지지대 연장장치.
지지대 연장장치는 고정 클로에서 클램핑 높이를 높이기 위해 사용됩니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1204 고정 클로용 지지대 연장장치 280 kB

도면

고정 클로용 지지대 연장장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD

D1D2D3H
클램핑 범위
H1H2H3LL1CAD액세서리가격주문
K1204.10393013M10M5308-30398104430 요청 시
K1204.12494217M12M53610-374910165435 요청 시
K1204.12944217M12M53610-809410165435 요청 시
K1204.16555021M16M54213-415513206040 요청 시
K1204.16905021M16M54213-739013206040 요청 시
K1204.20695025M20M65016-526916257050 요청 시
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 요청 시