제품 그룹
고정 클로 조절 가능
K1165

고정 클로 조절 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:타입 A: 열처리 및 아연 도금.
타입 B: 열처리 및 아연 도금.
DIN 787 T-슬롯용 스크류, DIN 6340 와셔, DIN 6330B 너트 포함.
타입 C: 열처리 및 아연 도금.
DIN 6379 스터드, DIN 6340 와셔, DIN 6330B 너트 포함.
정보:고정 클로는 빠르고 지속적으로 클램핑 상황에 조절하여 맞출 수 있습니다. 고정 클로의 끝쪽에는 다양한 클램핑 노즈가 있으며 용도에 따라 회전시킬 수 있습니다. 따라서 절삭 또는 비절삭 가공 뿐만 아니라 프레스 사출 성형 분야에서도 다양하게 고정클로를 사용할 수 있습니다.액세서리:K1204 지지대 연장장치특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1165 고정 클로 조절 가능 337 kB

도면 (전체 요약)

고정 클로 조절 가능

고정 클로, 조절 가능, 타입 A

자세한 정보

도면

고정 클로, 조절 가능, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1D

EH
클램핑 범위
H1H2H3H4L=길이L1L2슬롯 너비클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 요청 시
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 요청 시
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 요청 시
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 요청 시
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 요청 시

고정 클로, 조절 가능, 타입 B

자세한 정보

도면

고정 클로, 조절 가능, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BB1D

EH
클램핑 범위
H1H2H3H4LL1L2슬롯 너비고정
나사
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1165.210115100Bt-슬롯 있음443013110-4018271712115253010M10X10025 요청 시
K1165.212115125Bt-슬롯 있음443013110-5518271712115253012M12X12530 요청 시
K1165.214115125Bt-슬롯 있음443013110-5518271712115253014M12X12530 요청 시
K1165.212150160Bt-슬롯 있음554117120-7020362117150353612M12X16035 요청 시
K1165.214150160Bt-슬롯 있음554117120-7020362117150353614M12X16035 요청 시
K1165.216150160Bt-슬롯 있음554117120-7020362117150353616M16X16040 요청 시
K1165.218150160Bt-슬롯 있음554117120-7020362117150353618M16X16040 요청 시
K1165.216187200Bt-슬롯 있음623021140-8030422720187444416M16X20055 요청 시
K1165.218187200Bt-슬롯 있음623021140-8030422720187444418M16X20055 요청 시
K1165.220187200Bt-슬롯 있음623021140-8030422720187444420M20X20060 요청 시
K1165.222187200Bt-슬롯 있음623021140-8030422720187444422M20X20060 요청 시
K1165.220235250Bt-슬롯 있음703025170-10031513424235604720M20X25070 요청 시
K1165.222235250Bt-슬롯 있음703025170-10031513424235604722M20X25070 요청 시
K1165.224235250Bt-슬롯 있음703025170-10031513424235604724M24X25075 요청 시
K1165.228235250Bt-슬롯 있음703025170-10031513424235604728M24X25075 요청 시

고정 클로, 조절 가능, 타입 C

자세한 정보

도면

고정 클로, 조절 가능, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BB1D

EH
클램핑 범위
H1H2H3H4LL1L2고정
나사
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1165.312115100C스터드 포함443013110-30182717121152530M12X10030 요청 시
K1165.312115125C스터드 포함443013110-55182717121152530M12X12530 요청 시
K1165.312150125C스터드 포함554117120-50203621171503536M12X12540 요청 시
K1165.312150160C스터드 포함554117120-70203621171503536M12X16040 요청 시
K1165.316150125C스터드 포함554117120-40203621171503536M16X12540 요청 시
K1165.316150160C스터드 포함554117120-70203621171503536M16X16040 요청 시
K1165.320187160C스터드 포함623021140-40304227201874444M20X16060 요청 시
K1165.320187200C스터드 포함623021140-80304227201874444M20X20060 요청 시
K1165.320235200C스터드 포함703025170-70315134242356047M20X20075 요청 시
K1165.320235250C스터드 포함703025170-100315134242356047M20X25075 요청 시
K1165.324235200C스터드 포함703025170-50315134242356047M24X20075 요청 시
K1165.324235250C스터드 포함703025170-100315134242356047M24X25075 요청 시