제품 그룹
클램핑 장치 컴팩트용 스러스트 패드 세트
K2229

클램핑 장치 컴팩트용 스러스트 패드 세트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:스러스트 패드는 내장 마그네트를 사용하여 클램핑 장치 컴팩트의 기존 스러스트 패드에 빠르고 쉽게 부착할 수 있습니다.재질:타입 A~C - 스테인레스 스틸.
타입 D - 플라스틱.
액세서리:클램핑 장치 컴팩트 K2227.인도 품목타입 A - D 각 1개로 구성된 세트.도면 설명:
A) 세레이션
B) V 블록 가로
C) V 블록 세로
D) 매끄러움
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2229 클램핑 장치 컴팩트용 스러스트 패드 세트 167 kB

도면

클램핑 장치 컴팩트용 스러스트 패드 세트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호BL

CAD액세서리가격주문
K2229.173231,516,5 요청 시