제품 그룹
클램핑 장치 컴팩트용 빠른 잠금장치가 있는 높임장치
K2228

클램핑 장치 컴팩트용 빠른 잠금장치가 있는 높임장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리, 검정색 광택 처리.정보:T-슬롯 너트 DIN508이 없는 클램핑 유닛을 사용할 경우 홀딩 플레이트의 인장 강도는 900 N/mm² 이상이어야 합니다.
권장 사항: 최대 2개의 중간 유닛을 서로 겹쳐서 구축하십시오.
장점:빠른 잠금장치를 사용하면 높임장치를 서로 또는 클램핑 장치 컴팩트에 나사 없이 연결할 수 있습니다.액세서리:클램핑 장치 컴팩트 K2227.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2228 클램핑 장치 컴팩트용 빠른 잠금장치가 있는 높임장치 288 kB

도면

클램핑 장치 컴팩트용 빠른 잠금장치가 있는 높임장치

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호BB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

조임 토크
M2
Nm
CAD액세서리가격주문
K2228.121410547,543,534,5142216M121280999510580 요청 시