제품 그룹
클램핑 장치 컴팩트
K2227

클램핑 장치 컴팩트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리, 검정색 광택 처리.정보:T-슬롯 너트 DIN508이 없는 클램핑 유닛을 사용할 경우 홀딩 플레이트의 인장 강도는 900 N/mm² 이상이어야 합니다.
압축 공기로 청소하지 마십시오.
이용:조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.장점:- 단계 없는 클램핑.
- 클램핑 파워 12 kN/16 kN.
- 컴팩트한 구조.
- 높이 눈금을 통해 클램핑 높이의 빠른 사전 설정 가능.
- 스러스트 패드를 분실 없이 조립 가능.
- 먼지 및 작은 조각 방지.
- 곡선형 클램핑 암을 통해 정해진 토크로 안정적인 수직 클램핑 보장.
- 클램핑 장치 컴팩트를 통해 새로운 유형의 빠른 잠금장치를 사용하여 나사 없이 높임장치 K2228에 연결 가능.
액세서리:빠른 잠금장치가 있는 높임장치 K2228.
스러스트 패드 세트 K2229.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2227_Datasheet_32687__--ko 348 kB

도면

클램핑 장치 컴팩트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호A
min.
A
max.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3슬롯 너비SW클램핑력
kN
조임 토크
M1
Nm
조임 토크
M2
Nm
CAD액세서리가격주문
K2227.121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 요청 시
K2227.161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 요청 시