제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강 몸체.
볼:
타입 C, F 툴 스틸.
타입 K POM.
타입 O 스테인레스 스틸, 다이아몬드 표면.
타입 P 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
볼:
타입 C, F 경화, 검정 산화 처리.
타입 K POM 볼, 흰색.
100 연마 그리트와 비교될 수 있는 타입 O 표면.
타입 P 경도 60° 쇼어 폴리우레탄 표면.
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.

타입 O: 연마 다이아몬드 표면은 볼에
견고하게 용접됨. 이는 최소한의 클램핑
압력을 요하는 부드럽거나 미끄러운
장소에서의 이용에 적합함. 다이아몬드
입자는 표면에 최소한의 손상을 갖게 하며
매우 작은 면에서 높은 유지력을 전달함.
다이아몬드 표면은 부식 방지에 있어 탁월함.

타입 P: 폴리우레탄 표면은 볼에 견고하게
가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지
않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어
최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을
갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글
로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.
장점:내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0284 토글 로케이터 O 링 200 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 O 링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3HH1WT볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0284.104X012C10M46121,5-4,5712 요청 시
K0284.104X025C10M46251,5-12712 요청 시
K0284.105X016C13M58,5161,5-51020 요청 시
K0284.105X025C13M58,5251,5-121020 요청 시
K0284.304X012F10M46121,5-4,5712 요청 시
K0284.304X025F10M46251,5-12712 요청 시
K0284.305X016F13M58,5161,5-51020 요청 시
K0284.305X025F13M58,5251,5-121020 요청 시
K0284.704X012K10M46121,5-4,572 요청 시
K0284.704X025K10M46251,5-1272 요청 시
K0284.705X016K13M58,5161,5-5104 요청 시
K0284.705X025K13M58,5251,5-12104 요청 시
K0284.504X012O10M4812,52283,5711,5 요청 시
K0284.504X025O10M4825,52289711,5 요청 시
K0284.505X017O13M51117,53286,51019,8 요청 시
K0284.505X026O13M51126,532891019,8 요청 시
K0284.506X021O17M614213287,51327,4 요청 시
K0284.508X024O19M819244248,51538,6 요청 시
K0284.510X028O24M10212842492058,3 요청 시
K0284.604X014P10M41014,54283,57- 요청 시
K0284.604X027P10M41027,542897- 요청 시
K0284.605X019P13M51319,55286,510- 요청 시
K0284.605X028P13M51328,5528910- 요청 시
K0284.606X023P17M616235287,513- 요청 시
K0284.608X026P19M821266248,515- 요청 시
K0284.610X030P24M102330624920- 요청 시