제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:지그 피트는 가공, 미가공 공작물과 장치의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및
공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
도면 설명:
타입 A: 평면 표면 경화처리
타입 B: 평면 표면, 열처리 및 연마
타입 C: 볼록한 표면 경화처리
타입 D: 세레이션 표면 열처리
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0301 지그 피트 암나사 212 kB

도면 (전체 요약)

지그 피트 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DEGHRTSWCAD액세서리가격주문
K0301.106X20A9,52M620-1210 요청 시
K0301.106X40A9,52M640-1210 요청 시
K0301.110X32A16,53M1032-1817 요청 시
K0301.110X63A16,53M1063-1817 요청 시
K0301.112X32A18,53M1232-1819 요청 시
K0301.112X63A18,53M1263-1819 요청 시
K0301.116X50A234M1650-2424 요청 시
K0301.116X100A234M16100-2424 요청 시
K0301.206X20B9,52M620-1210 요청 시
K0301.206X40B9,52M640-1210 요청 시
K0301.210X32B16,53M1032-1817 요청 시
K0301.210X63B16,53M1063-1817 요청 시
K0301.212X32B18,53M1232-1819 요청 시
K0301.212X63B18,53M1263-1819 요청 시
K0301.216X50B234M1650-2424 요청 시
K0301.216X100B234M16100-2424 요청 시
K0301.306X20C9,5-M620151210 요청 시
K0301.306X40C9,5-M640151210 요청 시
K0301.310X32C16,5-M1032301817 요청 시
K0301.310X63C16,5-M1063301817 요청 시
K0301.312X32C18,5-M1232351819 요청 시
K0301.312X63C18,5-M1263351819 요청 시
K0301.316X50C23-M1650402424 요청 시
K0301.316X100C23-M16100402424 요청 시
K0301.406X20D9,5-M620-1210 요청 시
K0301.406X40D9,5-M640-1210 요청 시
K0301.410X32D16,5-M1032-1817 요청 시
K0301.410X63D16,5-M1063-1817 요청 시
K0301.412X32D18,5-M1232-1819 요청 시
K0301.412X63D18,5-M1263-1819 요청 시
K0301.416X50D23-M1650-2424 요청 시
K0301.416X100D23-M16100-2424 요청 시