제품 그룹
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
K1362

콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:콤비네이션 스패너, 툴 스틸.
보호 캡 AlSi1MgMn.
정보:보호 캡은 민감한 표면에 스크류를 조이고 풀기 위해 특별히 개발되었습니다. 일반적인 공구를 사용하면 광택 처리된 스크류를 처음 조일 때부터 표면이 손상되어, 중공부가 생성되며 더 이상 쉽고 효과적인 세척이 불가능합니다.
보호 캡을 사용하면 외부 윤곽이 있어 스크류를 조이거나 풀 때 손상되지 않습니다. 부드러운 알루미늄은 민감한 표면에 스크래치나 다른 손상을 남기지 않습니다. 적절하고 전문적으로 사용하면 보호 캡을 약 1000회 주기까지 사용할 수 있습니다.
또한 보호 캡을 사용하면 스테인리스 스틸 스크류에 접촉 부식의 위험을 안정적으로 방지할 수 있습니다. 돌출된 윤곽을 통해 스패너와 스테인리스 스틸 스크류 사이에 의도하지 않은 접촉 부위가 거의 배제됩니다.
보호 캡은 특수 몰딩 또는 스프링 고정부품에 의해 스패너에 안전하게 고정됩니다. 그러므로 캡이 홀더에서 자체적으로 빠져 떨어질 수 없습니다. 마모된 보호 캡은 수동으로 교체합니다.
요청 시:다른 크기.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1362 콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음 208 kB

도면 (전체 요약)

콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음

콤비네이션 스패너

자세한 정보

도면

콤비네이션 스패너

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명SWABLD

CAD액세서리가격주문
K1362.10링 스패너 / 오픈 엔드 렌치1058154,55 요청 시
K1362.11링 스패너 / 오픈 엔드 렌치115,58,4168,55 요청 시
K1362.13링 스패너 / 오픈 엔드 렌치136,3101936 요청 시
K1362.16링 스패너 / 오픈 엔드 렌치16711,4230,56 요청 시
K1362.19링 스패너 / 오픈 엔드 렌치19813,5268,57 요청 시
K1362.21링 스패너 / 오픈 엔드 렌치218,513,72927 요청 시
K1362.27링 스패너 / 오픈 엔드 렌치2710,5163809 요청 시

오픈 엔드 스패너용 보호 캡

자세한 정보

도면

오픈 엔드 스패너용 보호 캡

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1SWSW2A1B1L1D1

THCAD액세서리가격주문
K1362.1005보호용 인서트오픈 엔드 렌치용10591719,42,35,68,6 요청 시
K1362.10055보호용 인서트오픈 엔드 렌치용105,591719,42,35,68,6 요청 시
K1362.1006보호용 인서트오픈 엔드 렌치용10691719,42,35,68,6 요청 시
K1362.1007보호용 인서트오픈 엔드 렌치용10791719,42,35,68,6 요청 시
K1362.1108보호용 인서트오픈 엔드 렌치용11891820,72,35,78,7 요청 시
K1362.1310보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1310102223,236,710,7 요청 시
K1362.1613보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1613132728,637,711,7 요청 시
K1362.1915보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1915133032,548,612,6 요청 시
K1362.1916보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1916133032,548,612,6 요청 시
K1362.2118보호용 인서트오픈 엔드 렌치용21181332354913 요청 시
K1362.2119보호용 인서트오픈 엔드 렌치용21191332354913 요청 시
K1362.2724보호용 인서트오픈 엔드 렌치용2724144043,8410,815 요청 시

링 스패너용 보호 캡

자세한 정보

도면

링 스패너용 보호 캡

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1SWSW2D2

T1H1CAD액세서리가격주문
K1362.11005보호용 인서트링 스패너용10516,5911 요청 시
K1362.110055보호용 인서트링 스패너용105,516,5911 요청 시
K1362.11006보호용 인서트링 스패너용10616,5911 요청 시
K1362.11007보호용 인서트링 스패너용10716,5911 요청 시
K1362.11108보호용 인서트링 스패너용118189,411,4 요청 시
K1362.11310보호용 인서트링 스패너용1310211113 요청 시
K1362.11613보호용 인서트링 스패너용16132512,414,4 요청 시
K1362.11915보호용 인서트링 스패너용19153014,516,5 요청 시
K1362.11916보호용 인서트링 스패너용19163014,516,5 요청 시
K1362.12118보호용 인서트링 스패너용21183214,716,7 요청 시
K1362.12119보호용 인서트링 스패너용21193214,716,7 요청 시
K1362.12724보호용 인서트링 스패너용2724411719 요청 시