제품 그룹
어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
K1630

어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PA 어댑터, 유리 섬유 강화.
아연 다이캐스트 고정.
스틸 소재 고정 도구.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:어댑터는 그랩 컨테이너를 프로파일 홈(홈 8 또는 홈 10)에 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
어댑터는 양쪽으로 45°만큼 방향을 전환할 수 있습니다.
인도 품목상단 어댑터 하우징 1개.
하부 어댑터 하우징 1개.
어댑터 플랜지 1개.
육각 너트 M4 1개.
접시 머리 나사 M4x35 1개.
홈 고정장치 4개, 홈 8/10.
육각 소켓 헤드 나사 M8x16 1개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1630 어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능 282 kB

도면

어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1B2HLL1L2BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1630.510885114,24046,13610,18/10 요청 시