제품 그룹
그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
K1631

그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그랩 볼, PA, 유리 섬유 강화.
PC 보기 창.
폴리우레탄 탄성 버퍼.
정보:그랩 볼은 많은 힘을 많이 들이지 않고 프로파일 홈이나 서스펜션 프로파일에 걸어 설치할 수 있습니다.
서스펜션 프로파일용 그랩 볼은 천공 프로파일에 걸어 장착할 수 있습니다.
소형 부품을 준비하고 매우 작은 부품을 선택하여 수용하는 데 사용.
인도 품목그랩 볼 1개.
보기 창 1개.
라벨 1개.
자가 접착식 탄성 버퍼 4개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1631 그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용 311 kB

도면

그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입B

B1B2HH1H2LL1L2BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1631.00타입 iA105601950--153,5136-8 요청 시
K1631.10타입 bA105601950--153,5136-10 요청 시
K1631.20서스펜션 프로파일용B10560195093153,51363- 요청 시