- K1362
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
- K1361
소켓 및 플라스틱 인서트
- K2243
조 보호캡, 플라이어 렌치용
- K2242
플라이어 렌치, 조 보호캡 있음
- K0787
핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형
- K2058
조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥
- K2181
페이스 스패너, 조절식
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 정전기 방지 서스펜션 프로파일용
- K1630
어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1630
어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타 입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1632
컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림
- K1632
컵 홀더, 플라스틱, 정전기 방지, 알루미늄 프로파일용, 닫힘
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2242플라이어 렌치, 조 보호캡 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:크롬 도금.장점:표면이 민감한 나사체결을 조심스럽게 조립 기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적. 선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정. DIN ISO 5743 해당.액세서리:K2243 조 보호캡, 플라이어 렌치용인도 품목플라이어 렌치, 4개 조 보호캡 포함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2242.1042 | A | 0-42 |  | | 요청 시 | |
|
[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B
|
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2242.2052 | B | 0-52 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|