제품 그룹
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
K1362

콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:콤비네이션 스패너, 툴 스틸.
보호 캡 AlSi1MgMn.
정보:보호 캡은 민감한 표면에 스크류를 조이고 풀기 위해 특별히 개발되었습니다. 일반적인 공구를 사용하면 광택 처리된 스크류를 처음 조일 때부터 표면이 손상되어, 중공부가 생성되며 더 이상 쉽고 효과적인 세척이 불가능합니다.
보호 캡을 사용하면 외부 윤곽이 있어 스크류를 조이거나 풀 때 손상되지 않습니다. 부드러운 알루미늄은 민감한 표면에 스크래치나 다른 손상을 남기지 않습니다. 적절하고 전문적으로 사용하면 보호 캡을 약 1000회 주기까지 사용할 수 있습니다.
또한 보호 캡을 사용하면 스테인리스 스틸 스크류에 접촉 부식의 위험을 안정적으로 방지할 수 있습니다. 돌출된 윤곽을 통해 스패너와 스테인리스 스틸 스크류 사이에 의도하지 않은 접촉 부위가 거의 배제됩니다.
보호 캡은 특수 몰딩 또는 스프링 고정부품에 의해 스패너에 안전하게 고정됩니다. 그러므로 캡이 홀더에서 자체적으로 빠져 떨어질 수 없습니다. 마모된 보호 캡은 수동으로 교체합니다.
요청 시:다른 크기.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1362 콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음 208 kB

도면 (전체 요약)

콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1SWSW2AA1BB1D

D1D2LL1TT1HH1CAD액세서리가격주문
K1362.10링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-10-5-8-5--154,5----- 요청 시
K1362.11링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-11-5,5-8,4-5--168,5----- 요청 시
K1362.13링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-13-6,3-10-6--193----- 요청 시
K1362.16링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-16-7-11,4-6--230,5----- 요청 시
K1362.19링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-19-8-13,5-7--268,5----- 요청 시
K1362.21링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-21-8,5-13,7-7--292----- 요청 시
K1362.27링 스패너 / 오픈 엔드 렌치-27-10,5-16-9--380----- 요청 시
K1362.1005보호용 인서트오픈 엔드 렌치용105-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 요청 시
K1362.10055보호용 인서트오픈 엔드 렌치용105,5-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 요청 시
K1362.1006보호용 인서트오픈 엔드 렌치용106-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 요청 시
K1362.1007보호용 인서트오픈 엔드 렌치용107-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 요청 시
K1362.1108보호용 인서트오픈 엔드 렌치용118-9-18-2,3--20,75,7-8,7- 요청 시
K1362.1310보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1310-10-22-3--23,26,7-10,7- 요청 시
K1362.1613보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1613-13-27-3--28,67,7-11,7- 요청 시
K1362.1915보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1915-13-30-4--32,58,6-12,6- 요청 시
K1362.1916보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1916-13-30-4--32,58,6-12,6- 요청 시
K1362.2118보호용 인서트오픈 엔드 렌치용2118-13-32-4--359-13- 요청 시
K1362.2119보호용 인서트오픈 엔드 렌치용2119-13-32-4--359-13- 요청 시
K1362.2724보호용 인서트오픈 엔드 렌치용2724-14-40-4--43,810,8-15- 요청 시
K1362.11005보호용 인서트링 스패너용105------16,5---9-11 요청 시
K1362.110055보호용 인서트링 스패너용105,5------16,5---9-11 요청 시
K1362.11006보호용 인서트링 스패너용106------16,5---9-11 요청 시
K1362.11007보호용 인서트링 스패너용107------16,5---9-11 요청 시
K1362.11108보호용 인서트링 스패너용118------18---9,4-11,4 요청 시
K1362.11310보호용 인서트링 스패너용1310------21---11-13 요청 시
K1362.11613보호용 인서트링 스패너용1613------25---12,4-14,4 요청 시
K1362.11915보호용 인서트링 스패너용1915------30---14,5-16,5 요청 시
K1362.11916보호용 인서트링 스패너용1916------30---14,5-16,5 요청 시
K1362.12118보호용 인서트링 스패너용2118------32---14,7-16,7 요청 시
K1362.12119보호용 인서트링 스패너용2119------32---14,7-16,7 요청 시
K1362.12724보호용 인서트링 스패너용2724------41---17-19 요청 시