제품 그룹
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
K1629

그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PA 그랩 컨테이너, 유리 섬유 강화.
PC 보기 창.
정보:그랩 컨테이너는 많은 힘을 많이 들이지 않고 프로파일 홈이나 서스펜션 프로파일에 걸어 설치할 수 있습니다.
서스펜션 프로파일용 그랩 컨테이너는 천공 프로파일에 걸어 장착할 수 있습니다.
소형 부품을 준비하는 데 사용.

서스펜션 프로파일용 그랩 컨테이너는 스위벨 어댑터와 결합할 수 있습니다.
액세서리:스위벨 어댑터 K1630.인도 품목타입 A: 그랩 컨테이너 1개.
타입 B: 그랩 컨테이너 1개.
타입 C: 그랩 컨테이너 1개, 보기 창 1개, 라벨 1개.
타입 D: 그랩 컨테이너 1개, 보기 창 1개, 라벨 1개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1629 그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용 339 kB

도면

그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입B

B1B2HH1H2LL1L2CAD액세서리가격주문
K1629.00110103타입 iA110511940--103,1-- 요청 시
K1629.10110103타입 bA110511940--103,1-- 요청 시
K1629.00211103타입 iB211511940--103,1-- 요청 시
K1629.10211103타입 bB211511940--103,1-- 요청 시
K1629.20110205서스펜션 프로파일용C110,64713,64082,72001835 요청 시
K1629.20110291서스펜션 프로파일용D110,64713,6405,32,72861835 요청 시