- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- K1362
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
- K1361
소켓 및 플라스틱 인서트
- K2243
조 보호캡, 플라이어 렌치용
- K2242
플라이어 렌치, 조 보호캡 있음
- K0787
핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형
- K2400
조인트 후크 렌치, 핀 있음
- K2401
후크 렌치, 핀있음 DIN 1810B
- K2058
조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥
- K2181
페이스 스패너, 조절식
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 정전기 방지 서스펜션 프로파일용
- K1630
어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1630
어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타 입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1632
컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림
- K1632
컵 홀더, 플라스틱, 정전기 방지, 알루미늄 프로파일용, 닫힘
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:페이스 스패너 및 볼트, 스틸.표면 마무리:페이스 스패너, 아연 도금. 볼트, 검정 산화처리.정보:원형 황동 오일 레벨 글라스 K2180을 나사로 고정하기 위한 조립공구. D3는 원형 황동 오일 레벨 글라스의 치수 D3를 의미합니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|