제품 그룹
조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥
K2058

조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:K1921 플랜의 볼 지지 핀용 장착 부시를 나사로 고정하기 위한 설치 도구입니다.
D1은 볼 베어링 핀용 마운트 부시의 치수 D1을 나타냅니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2058 조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥 131 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

CAD액세서리가격주문
K2058.088 요청 시
K2058.1610/12/16/20 요청 시