제품 그룹
컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림
K1632

컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:컵 홀더, PA, 유리 섬유 강화.정보:컵 홀더는 접시 머리 나사 M5(K0708)와 슬롯 너트(K1026 혹은 K1023)를 사용하여 알루미늄 프로파일(타입 I 및 타입 B)에 고정됩니다.인도 품목컵 홀더 1개.
고정장치 1개.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1632 컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림 223 kB

도면

컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CAD액세서리가격주문
K1632.00열림331725,52310093715,511811270106599,3 요청 시
K1632.10닫힘331725,52310093-5,511811270106599,3 요청 시