제품 그룹
오픈 엔드 스패너용 보호 캡
K1362_AUFM

오픈 엔드 스패너용 보호 캡

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:AlSi1MgMn정보:보호 캡은 민감한 표면에 스크류를 조이고 풀기 위해 특별히 개발되었습니다. 일반적인 공구를 사용하면 광택 처리된 스크류를 처음 조일 때부터 표면이 손상되어, 중공부가 생성되며 더 이상 쉽고 효과적인 세척이 불가능합니다.
보호 캡을 사용하면 외부 윤곽이 있어 스크류를 조이거나 풀 때 손상되지 않습니다. 부드러운 알루미늄은 민감한 표면에 스크래치나 다른 손상을 남기지 않습니다. 적절하고 전문적으로 사용하면 보호 캡을 약 1000회 주기까지 사용할 수 있습니다.
또한 보호 캡을 사용하면 스테인리스 스틸 스크류에 접촉 부식의 위험을 안정적으로 방지할 수 있습니다. 돌출된 윤곽을 통해 스패너와 스테인리스 스틸 스크류 사이에 의도하지 않은 접촉 부위가 거의 배제됩니다.
보호 캡은 특수 몰딩 또는 스프링 고정부품에 의해 스패너에 안전하게 고정됩니다. 그러므로 캡이 홀더에서 자체적으로 빠져 떨어질 수 없습니다. 마모된 보호 캡은 수동으로 교체합니다.
요청 시:다른 크기.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1362_AUFM 오픈 엔드 스패너용 보호 캡 182 kB

도면

오픈 엔드 스패너용 보호 캡

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1SWSW2A1B1L1D1

THCAD액세서리가격주문
K1362.1005보호용 인서트오픈 엔드 렌치용10591719,42,35,68,6 요청 시
K1362.10055보호용 인서트오픈 엔드 렌치용105,591719,42,35,68,6 요청 시
K1362.1006보호용 인서트오픈 엔드 렌치용10691719,42,35,68,6 요청 시
K1362.1007보호용 인서트오픈 엔드 렌치용10791719,42,35,68,6 요청 시
K1362.1108보호용 인서트오픈 엔드 렌치용11891820,72,35,78,7 요청 시
K1362.1310보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1310102223,236,710,7 요청 시
K1362.1613보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1613132728,637,711,7 요청 시
K1362.1915보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1915133032,548,612,6 요청 시
K1362.1916보호용 인서트오픈 엔드 렌치용1916133032,548,612,6 요청 시
K1362.2118보호용 인서트오픈 엔드 렌치용21181332354913 요청 시
K1362.2119보호용 인서트오픈 엔드 렌치용21191332354913 요청 시
K1362.2724보호용 인서트오픈 엔드 렌치용2724144043,8410,815 요청 시