Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per i serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
Questi morsetti a V sono usati per il serraggio in una cave a T.
Ruotando la vite di serraggio il segmento di bloccaggio si sposta verso l'esterno e preme il pezzo contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli d'appoggio per ottenere una profondità di serraggio ottimale del pezzo.
La parte inferiore è rivestita di metallo duro. Questo aumenta il coefficiente di attrito.
FornituraMorsetto a V.
Viti di fissaggio.
Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1745 Morsetto a V con ganasce fisse 194 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a V con ganasce fisse

Morsetto a V con ganasce fisse, forma A, superfici di serraggio non trattate

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a V con ganasce fisse, forma A, superfici di serraggio non trattate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1745.0500112A88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720112A113,3120,77239,74421,33,5M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720116A113,3120,77239,74421,33,5M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000116A121,5131,510042,66421,65M8M16x50M16X4050150 su richiesta

Morsetto a V con ganasce fisse, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a V con ganasce fisse, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1745.0500212B88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720212B113,3120,77239,74421,33,5M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720216B113,3120,77239,74421,33,5M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000216B121,5131,510042,66421,65M8M16x50M16X4050150 su richiesta

Morsetto a V con ganasce fisse, forma D, con sovrametallo

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a V con ganasce fisse, forma D, con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1745.0500412D98,5104,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720412D123,3130,77239,74421,33,5M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720416D123,3130,77239,74421,33,5M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000416D131,3141,210042,66421,65M8M16x50M16X4050150 su richiesta

Morsetto a V con ganasce fisse, forma E con pin di bloccaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a V con ganasce fisse, forma E con pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Filettatura
interna
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1745.0500512E981045025301812,53,5594,75M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720512E122,7130,17239,7442721,33,5-94,75M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720516E122,7130,17239,7442721,33,5-94,75M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000516E130,7140,610042,6644021,65-94,75M8M16x50M16X4050150 su richiesta