Gruppi merceologici
Morsetto a V superfici di fissaggio zigrinate
K0040

Morsetto a V superfici di fissaggio zigrinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili.Versione:Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota:

Grazie alla loro struttura compatta, i morsetti a V sono particolarmente adatti per il serraggio multiplo orizzontale e verticale. Le superfici del cuneo temprate e rettificate consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.

A scelta, è possibile fissare i morsetti a V in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e premono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.

Le ganasce per morsa del modello K0040.08 e K0040.0810 non presentano zigrinature.

Il foro oblungo integrato consente di spostare i morsetti a V.

Percorso di spostamento per numero d'ordine:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Battuta fissa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0040 Morsetto a V superfici di fissaggio zigrinate 265 kB

Disegni

Morsetto a V superfici di fissaggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1A
min.
A
max.
B

B1CDEVersione 2GForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0040.08liscio2731292115M8X252,5per foro filettatoM81525 su richiesta
K0040.0810liscio2731292115M8X252,5per cava a t101525 su richiesta
K0040.12zigrinato4249413022M12X404per foro filettatoM123085 su richiesta
K0040.1214zigrinato4249413022M12X304per cava a t143085 su richiesta
K0040.16zigrinato5766564229M16X605per foro filettatoM1650210 su richiesta
K0040.1618zigrinato5766564229M16X505per cava a t1850210 su richiesta