Gruppi merceologici
Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate
K0039

Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912

1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate
3) Morsetto a V
4) Pezzo da lavorare
5) Battuta fissa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0039 Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate 197 kB

Disegni

Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2A
min.
A
max.
BCDEForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0039.1108lisciosu due lati, bilaterale30,533,52415M8X2521525 su richiesta
K0039.1110lisciosu due lati, bilaterale32372819M10X253,52049 su richiesta
K0039.1112lisciosu due lati, bilaterale4449,53022M12X403,53085 su richiesta
K0039.1116lisciosu due lati, bilaterale55624029M16X60450210 su richiesta
K0039.2108zigrinatosu due lati, bilaterale30,533,52415M8X2521525 su richiesta
K0039.2110zigrinatosu due lati, bilaterale32372819M10X253,52049 su richiesta
K0039.2112zigrinatosu due lati, bilaterale4449,53022M12X403,53085 su richiesta
K0039.2116zigrinatosu due lati, bilaterale55624029M16X60450210 su richiesta
K0039.1208lisciosu due lati, bilaterale30,533,53015M8X2521525 su richiesta
K0039.1210lisciosu due lati, bilaterale32373819M10X253,52049 su richiesta
K0039.1212lisciosu due lati, bilaterale4449,54822M12X403,53085 su richiesta
K0039.1216lisciosu due lati, bilaterale55624829M16X60450210 su richiesta
K0039.2208zigrinatosu due lati, bilaterale30,533,53015M8X2521525 su richiesta
K0039.2210zigrinatosu due lati, bilaterale32373819M10X253,52049 su richiesta
K0039.2212zigrinatosu due lati, bilaterale4449,54822M12X403,53085 su richiesta
K0039.2216zigrinatosu due lati, bilaterale55624829M16X60450210 su richiesta