Gruppi merceologici
K2242_B

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:cromato.Vantaggi:Montaggio delicato di viti su superfici sensibili.
Regolazione dell'apertura chiave mediante un meccanismo a slitta e ganasce guidate parallelamente, praticamente continua.
Bloccaggio sicuro dell'impostazione all'apertura chiave selezionata.
Conforme a DIN ISO 5743.
Accessori:K2243 Ganasce di protezione per pinze chiave.FornituraPinza chiave con 4 ganasce di protezione.Particolarità:
 RoHS

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2242.2052B0-52 su richiesta

Altri articoli di questa categoria