Gruppi merceologici
Chiavi ad anello / a forchetta con protezione
K1362

Chiavi ad anello / a forchetta con protezione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Chiave ad anello / chiave a forchetta acciaio per utensili.
Elementi di protezione AlSi1MgMn.
Nota:Gli elementi di protezione sono stati ideati specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate. Con un utensile normale, le superfici delle viti lucidate sono talmente danneggiate già al primo serraggio da creare delle cavità che rendono impossibile effettuare una pulizia semplice ed efficace.
Gli elementi di protezione pemettono un seraggio e disseraggio sicuro e senza danni. L'alluminio morbido non lascia graffi o altri danni sulle superfici delicate. Se utilizzati in modo corretto e accurato, gli elementi di protezione hanno una durata di ca. 1000 cicli di funzionamento.
Inoltre, gli elementi di protezione evitano in modo affidabile il rischio di corrosione da contatto nei collegamenti a vite in acciaio inox. Grazie ai contorni sporgenti sono ampiamente esclusi anche punti di contatto involontari tra la chiave e la vite in acciaio inox.
Gli elementi di protezione vengono fissati saldamente nel relativo supporto della chiave grazie alla forma speciale o a un elemento di fermo a molla. Valido sistema anti caduta dei nostri supporti. Gli elementi di protezione usurati vanno sostituiti manualmente.
Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1362 Chiavi ad anello / a forchetta con protezione 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiavi ad anello / a forchetta con protezione

Chiave ad anello / a forchetta

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave ad anello / a forchetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneSWABLD

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1362.10Chiave Ad Anello / Fissa1058154,55 su richiesta
K1362.11Chiave Ad Anello / Fissa115,58,4168,55 su richiesta
K1362.13Chiave Ad Anello / Fissa136,3101936 su richiesta
K1362.16Chiave Ad Anello / Fissa16711,4230,56 su richiesta
K1362.19Chiave Ad Anello / Fissa19813,5268,57 su richiesta
K1362.21Chiave Ad Anello / Fissa218,513,72927 su richiesta
K1362.27Chiave Ad Anello / Fissa2710,5163809 su richiesta

Coperture protettive per chiavi a forchetta

Maggiori informazioni

Disegni

Coperture protettive per chiavi a forchetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1SWSW2A1B1L1D1

THCADAcc.PrezzoOrdinare
K1362.1005Inserto Di Protezioneper chiave fissa10591719,42,35,68,6 su richiesta
K1362.10055Inserto Di Protezioneper chiave fissa105,591719,42,35,68,6 su richiesta
K1362.1006Inserto Di Protezioneper chiave fissa10691719,42,35,68,6 su richiesta
K1362.1007Inserto Di Protezioneper chiave fissa10791719,42,35,68,6 su richiesta
K1362.1108Inserto Di Protezioneper chiave fissa11891820,72,35,78,7 su richiesta
K1362.1310Inserto Di Protezioneper chiave fissa1310102223,236,710,7 su richiesta
K1362.1613Inserto Di Protezioneper chiave fissa1613132728,637,711,7 su richiesta
K1362.1915Inserto Di Protezioneper chiave fissa1915133032,548,612,6 su richiesta
K1362.1916Inserto Di Protezioneper chiave fissa1916133032,548,612,6 su richiesta
K1362.2118Inserto Di Protezioneper chiave fissa21181332354913 su richiesta
K1362.2119Inserto Di Protezioneper chiave fissa21191332354913 su richiesta
K1362.2724Inserto Di Protezioneper chiave fissa2724144043,8410,815 su richiesta

Coperture protettive per chiavi ad anello

Maggiori informazioni

Disegni

Coperture protettive per chiavi ad anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1SWSW2D2

T1H1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1362.11005Inserto Di Protezioneper chiave ad anello10516,5911 su richiesta
K1362.110055Inserto Di Protezioneper chiave ad anello105,516,5911 su richiesta
K1362.11006Inserto Di Protezioneper chiave ad anello10616,5911 su richiesta
K1362.11007Inserto Di Protezioneper chiave ad anello10716,5911 su richiesta
K1362.11108Inserto Di Protezioneper chiave ad anello118189,411,4 su richiesta
K1362.11310Inserto Di Protezioneper chiave ad anello1310211113 su richiesta
K1362.11613Inserto Di Protezioneper chiave ad anello16132512,414,4 su richiesta
K1362.11915Inserto Di Protezioneper chiave ad anello19153014,516,5 su richiesta
K1362.11916Inserto Di Protezioneper chiave ad anello19163014,516,5 su richiesta
K1362.12118Inserto Di Protezioneper chiave ad anello21183214,716,7 su richiesta
K1362.12119Inserto Di Protezioneper chiave ad anello21193214,716,7 su richiesta
K1362.12724Inserto Di Protezioneper chiave ad anello2724411719 su richiesta