Gruppi merceologici
Bussole e inserti in plastica
K1361

Bussole e inserti in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bussola in acciaio per utensili.
Inserto speciale PETP
Versione:Bussola cromata.Nota:Bussola:
Bussola con azionamento da 1/2“, prodotto Hazet. Modificato specificamente per inserti in plastica. L'inserto in plastica è tenuto saldamente grazie alla lunghezza e alla forma interna della bussola. Si ottiene così una trasmissione ottimale della forza sulla testa della vite. La bussola è progettata per evitare il contatto metallico tra la bussola e la testa esagonale. Ciò riduce il rischio di corrosione.

Inserto in plastica:
Inserto in plastica per serrare e allentare viti e dadi della linea KIPP NOVOnox hygienic. Le superfici lucidate e sensibili sono protette, evitando così una successiva corrosione da contatto.
L'inserimento nella bussola speciale viene effettuato a mano. L'accoppiamento geometrico e il dispositivo di serraggio della bussola garantiscono una presa ottimale. Per sostituire gli inserti in plastica usurati non è necessario un utensile speciale.
Con una coppia di avvitamento definita (classe di resistenza 6.8), gli inserti in plastica hanno una durata di vita fino a 1000 cicli di cambio.
Nota disegno:
A) Bussola
B) Inserto in plastica
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1361 Bussole e inserti in plastica 150 kB

Disegni

Bussole e inserti in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneD=Diametro esternoD1LTSW=Apertura chiaveSW1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1361.1012Bussola15,32236,610,610- su richiesta
K1361.1112Bussola16,62237,310,111- su richiesta
K1361.1312Bussola19,12237,310,613- su richiesta
K1361.1612Bussola22,923,637,111,316- su richiesta
K1361.1912Bussola26,6233713,219- su richiesta
K1361.2112Bussola292536,812,921- su richiesta
K1361.2712Bussola35,22544,418,127- su richiesta
K1361.0502Inserto Di Protezione--186105 su richiesta
K1361.0503Inserto Di Protezione--186105,5 su richiesta
K1361.0603Inserto Di Protezione--186106 su richiesta
K1361.0704Inserto Di Protezione--186107 su richiesta
K1361.0805Inserto Di Protezione--186118 su richiesta
K1361.1006Inserto Di Protezione--19,5101310 su richiesta
K1361.1107Inserto Di Protezione--21,5111611 su richiesta
K1361.1308Inserto Di Protezione--21,5111613 su richiesta
K1361.1610Inserto Di Protezione--2213,51916 su richiesta
K1361.1710Inserto Di Protezione--21,5122117 su richiesta
K1361.1812Inserto Di Protezione--21,5122118 su richiesta
K1361.1913Inserto Di Protezione--21,5122119 su richiesta
K1361.2114Inserto Di Protezione--26,5182721 su richiesta
K1361.2214Inserto Di Protezione--26,5182722 su richiesta
K1361.2416Inserto Di Protezione--26,5182724 su richiesta