Gruppi merceologici
Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o aperti
K1632

Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Portabicchiere PA, rinforzato con fibra di vetro.Nota:I portabicchieri sono fissati al profilo di alluminio (tipo I e tipo B) per mezzo di una vite a testa svasata M5 (K0708) e un tassello (K1026 o K1023).Fornitura1x Portabicchiere.
1x Fissaggio.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1632 Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o aperti 208 kB

Disegni

Portabicchiere in plastica per profili in alluminio, chiusi o aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1632.00aperto331725,52310093715,511811270106599,3 su richiesta
K1632.10chiuso331725,52310093-5,511811270106599,3 su richiesta